Brida se pretează pentru poziţionarea usoară şi sigură pieselor sau a componentelor primare de la dispozitive.
Ca o clemă de împingere/tragere, fiind filetată pe ambele parţi, permite fixarea unor elemente care se adaptează piesei, de ex. prisme, ştifturi de fixare, suporturi articulate.
Acest articol 23229.0060 - Cleme de tragere împingere / Forţa arcului standard (d1: M18 x 1,5 mm) este o variantă a grupului de articole Cleme de tragere împingere (EH 23229.)
Bolţuri
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels