23400.0085 - Axe de pivotare

d1 f8 [mm]
l1 -0,5 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 f8 [mm]:
8 mm
l1 -0,5 [mm]:
21 mm
Cod produs.:
23400.0085
Documentatie
Axe de pivotare
  • d1 f8: 8 mm
  • l1 -0,5: 21 mm
  • d2: 14,7 mm
  • l2: 27 mm
  • Greutate: 12 g
Axe de pivotare

Material

Pin de sprijin

  • Oţel inoxidabil 1.4021, tratat termic

Inel de siguranţă

  • Oţel inoxidabil 1.4310

Referinţe

Adecvat pentru leviere excetrice EH 23390. şi aplicaţii similare.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23400.0085
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.