Aceste bucşe pentru pinii de poziţionare sunt disponibile în varianta cu centrare sau flotante.Va rugăm să verificaţi instrucţiunile de montaj.
Acest articol 23111.0834 - Bucşe pentru poziţionarea pinilor de fixare / flotant (d1 +0,2: 16,8 mm, l -0,25 -0,5: 25 mm) este o variantă a grupului de articole Bucşe pentru poziţionarea pinilor de fixare (EH 23111.)
Bucşa flotantă are marcaj o canelură pentru diferenţiere.
Este necesar ca două bucşe de centrare şi două bucşe de alunecare să fie montate în placă, pentru o fixare garantată şi o repetabilitate optimă.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels