Pentru fixarea şi centrarea în gaură înecată, a pieselor cu găuri de centrare. Autocentrare precisă cu o precizie de ±0,025 mm. Piesele cu suprafeţe prelucrate sau neprelucrate pot fi centrate şi sunt apăsate pe punctele de contact ale dispozitivului de fixare. Elementele de fixare cu centrare se caracterizează printr-o înălţime de construcţie compactă şi o gamă largă de setări.
Acest articol 23340.0122 - Elemente de fixare cu centrare cu segmente de prindere, acţionare de jos / (d1 min.: 22,5 mm, d1 max.: 26,5 mm) este o variantă a grupului de articole Elemente de fixare cu centrare cu segmente de prindere, acţionare de jos (EH 23340.)
Corp
Arc
Segmente de prindere
Instrucţiuni pentru montajul de sus: Scoateţi placa de fixare şi înşurubaţi. Montaj rapid cu ajutorul ştiftului filetat SW2.
Utilizare de jos manuală sau automată cu acţionare pneumatică sau hidraulică.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels