Se utilizează pentru centrarea şi strângerea precisă în găurile de trecere ale pieselor cu găuri de poziţionare, dacă se acceptă o deformare cu bilă. Autocentrare exactă cu o precizie de ± 0,025 mm. Bilele de prindere centralizează şi fixează piesele de prelucrat cu suprafeţe brute sau prelucrate. Cursa mare de ajustare şi o înălţime mică sunt o caracteristică a acestui element central de fixare.
Posibilităţi de montaj atât de sus cât şi de jos.
Acest articol 23340.0286 - Elemente de fixare cu centrare cu bile de presiune / (d1 min.: 86,5 mm, d1 max.: 102,5 mm) este o variantă a grupului de articole Elemente de fixare cu centrare cu bile de presiune (EH 23340.)
Corp
Arc
Bilă prindere
Instrucţiuni pentru montajul de sus: Scoateţi placa de fixare şi înşurubaţi. Montaj rapid cu ajutorul ştiftului filetat SW2.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels