23320.0050 - Bacuri de prindere standard
pentru clema flexibilă M 12

Bacurile de prindere pot fi folosite pentru clemele pivotante 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 şi 23320.0014.

Acest articol 23320.0050 - Bacuri de prindere standard pentru clema flexibilă M 12 / bac de prindere inferior, varianta standard () este o variantă a grupului de articole Ba­curi de prin­dere stan­dard pentru clema flexibilă M 12 (EH 23320.)

Ver­siune
fi­gura
In­ter­va­lul de prin­dere [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
bac de prindere inferior, varianta standard
fi­gura:
1
In­ter­va­lul de prin­dere [mm]:
-
Cod produs.:
23320.0050
Documentatie
Bacuri de prindere standard
  • bac de prindere inferior, varianta standard – figura 1
  • h1 -0,1: 26,8 mm
  • Greutate: 99 g
Bacuri de prindere standard

Material

  • Oţel cementat, nitrurat, tratat cu fosfat de magneziu

Asamblare

Când se utilizează bacuri personalizate, este important să se introducă şurubul de strângere (M 8-12.9, 43 Nm)  10 mm în carcasa clemei pe bacul superioar şi 9 mm în carcasa clemei pe bacul inferioar de prindere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23320.0050
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cleme pivotante
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Floating Clamps
Categorie:
Informații despre material
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.