Element de prindere compact pentru tragere şi împingere cu ajutorul căruia se poate transforma tensiunea de prindere prin rotirea manşonului de presiune. Cursa este de 10 mm. În cazul cursei scurte de 2 mm, autoblocarea apare în orice poziţie. Forţa maximă de prindere permisă este de 4,9 kN.
Acest articol 23260.0003 - Elemente tip bridă Actima / trage spre dreapta () este o variantă a grupului de articole Elemente tip bridă Actima (EH 23260.)
Carcasă
Corp
Maner sferic
Accesorii
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels