Clemă combinată este formată dintr-o clemă de împingere şi o clemă verticală. Astfel, nu este necesară utilizarea unor cleme diferite. Mişcarea orizontală şi verticală de prindere se realizează prin simpla utilizare a mânerului ergonomic. Se garantează astfel, poziţionarea exactă şi strângerea sigură dintr-o singură utilizare a clemei.
Clemele de fixare sunt fabricate din materiale de înaltă calitate şi sunt destinate utilizării frecvente fără lubrifiere.
Cu mâner ergonomic rezistent la ulei format din 2 componente, cu suprafaţă de prindere mare şi moale, pentru o uşurinţă în utilizare.
Acest articol 23330.4003 - Cleme combinate cu talpă orizontală / (Mărimea nominală: 3) este o variantă a grupului de articole Cleme combinate cu talpă orizontală (EH 23330.)
Clemă
Nit
Mâner
Şurub de fixare
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels