De poziţionare sau de centrare burghie, utilizate pentru a găuri în aceeaşi poziţie pentru a asigura repetabilitate.
Bucşele de poziţionare, calite sau grunduite, pot fi utilizate ca şi ghidaje rezistente la uzură pentru maşini de găurit, arbori, etc.
Acest articol 23112.0073 - Bucşe de poziţionare cu guler, DIN 172 A / (d1 F7: 7,1 mm, l1: 10 mm) este o variantă a grupului de articole Bucşe de poziţionare cu guler, DIN 172 A (EH 23112.)
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels