Piesa de presiune şi contrapiesa sunt legate de clemă, asigurând astfel o siguranţă împotriva pierderii. Clema este constat pregătită de folosire. Clema este echipata cu două ciocuri care se pot roti în funcţie de aplicaţie.
Acest articol 23185.0220 - Bridă cu dantură, cu partea opusă reglabilă, cu şurub / (Mărime nominală d1: 21 mm, d2: M20, l4: 160 mm) este o variantă a grupului de articole Bridă cu dantură, cu partea opusă reglabilă, cu şurub (EH 23185.)
Şurub
Piuliţă
Disc
Clema
Dimensiuni mai mari de prindere se pot obţine prin folosirea prelungitorului (EH 23185.)
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels