23310.0350 - Inele de poziţionare
pentru bride rapide de fixare

După alinierea inelelor acestea sunt montate pe ax pentru ca în cazul prinderilor repetate, prinderea să fie tot timpul în acelaşi punct. Inelele de poziţionare se rotesc 360° pe clemă. După montaj clema se poate rotii cu 110° în stânga sau dreapta (doar pentru varianta rotativă).

Acest articol 23310.0350 - Inele de poziţionare pentru bride rapide de fixare / pentru cleme mărimea 40 (h1: 7 mm) este o variantă a grupului de articole Inele de po­zi­ţio­nare pentru bride rapide de fixare (EH 23310.)

Ver­siune
fi­gura
h1 [mm]
d2 [mm]
Pen­tru bride de fi­xare pe ver­ti­ca­lă 
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
pentru cleme mărimea 40
fi­gura:
2
h1 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
28 mm
Pen­tru bride de fi­xare pe ver­ti­ca­lă :
23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
Cod produs.:
23310.0350
Documentatie
Inele de poziţionare
  • pentru cleme mărimea 40 – figura 2
  • h1: 7 mm
  • h2: 16 mm
  • d1: 5 mm
  • d2: 28 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2: 17,5 mm
  • e: 22760.0052
  • b: 35 mm
  • Pentru bride de fixare pe verticală : 23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
  • Greutate: 32 g
Inele de poziţionare

Material

  • Oţel, brunat

Asamblare

Înainte de montarea inelului de poziţionare, trageţi în poziţia de sus clema.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23310.0350
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare pe verticală
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.