23310.0054 - Bride de fixare pe verticală
rotativă, mărimea 40

Bridele de fixare sunt utilizate pentru fixarea rapidă şi confortabilă a piesei de prelucrat, datorita pivotării bratului de fixare.

Bridele rapide de fixare oferă următoarele avantaje:

  • Prindere manuală rapidă cu ajutorul unui şurub de prindere, pârghie de fixare ajustabilă sau dublă cu excentric dublu.
  • Schimbarea uşoară şi rapidă a pieselor de lucru prin pivotarea bacului de prindere la stânga sau dreapta;
  • O poziţionare continuă se poate realiza prin folosirea inelului poziţionare 23310.0350
  • Dacă se utilizează un inel de poziţionare 23310.0350 este asigurată o prindere precisă şi repetabilă; dimensiunea hva fi mai mare cu 7 mm (cursa s minus 7 mm).
  • Construcţie compactă, deci necesară de spaţiu la fixare mai mic.
  • Se poate regla uşor chiar şi pe înălţimi mari de prindere, folosind cilindrii de reglare a înălţimii.

Având în vedere că forţa aplicată depinde de operator, forţa trecută în tabel este orientativă. Forţa exactă poate fi determinată doar prin teste.

Acest articol 23310.0054 - Bride de fixare pe verticală rotativă, mărimea 40 / cu şurub de prindere (d1: 40 mm) este o variantă a grupului de articole Bride de fi­xare pe ver­ti­cală rotativă, mărimea 40 (EH 23310.)

Ver­siune
fi­gura
d2 [mm]
h1 [mm]
Cursă [mm]
Forţa de străn­gere [kN]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu şurub de prindere
fi­gura:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Cursă [mm]:
30 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
10 kN
Cod produs.:
23310.0054
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • cu șurub de prindere – figura 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Cursă: 30 mm
  • Moment străngere max.: 40 Nm
  • Forţa de străngere: 10 kN
  • Greutate: 964 g
Bride de fixare pe verticală

Material

Clemă

  • Oţel cementat, brunat şi şlefuit

Referinţe

Înălţimea de prindere poate fi crescută prin utilizarea cilindrilor de reglare a înălţimii EH 23310. şi a discurilor EH 1107. şi EH 1108.  Poate fi şi redusă prin utilizarea inserţiilor, de exemplu EH 22730.

Asamblare

Bridele rapide pot fi fixate în două moduri diferite:

  1. în canal T, cu piuliţă canal T DIN 508 (EH 23010.)
  2. cu un set de şuruburi direct pe placa de montaj, de ex. pe dispozitiv

Cilindrul trebuie să se sprijine pe întreaga suprafaţă.

Depăşireaînălţimiide prinderenu este posibilă datorită limitatorului de înălţime.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23310.0054
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare pe verticală
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.