Clemele mobile sunt utilizate, printre altele, atunci când mişcarea pivotantă nu este posibilă din cauza formei piesei de prelucrat.
Clemele oferă următoarele avantaje:
Având în vedere că forţa aplicată depinde de operator, forţa trecută în tabel este orientativă. Forţa exactă poate fi determinată doar prin teste.
Acest articol 23310.0085 - Bride de fixare pe verticală mobilă, mărimea 40 / Cu mâner cu dublu excentric (d1: 40 mm) este o variantă a grupului de articole Bride de fixare pe verticală mobilă, mărimea 40 (EH 23310.)
Clemă
Manetă de tensionare
Înălţimea de prindere poate fi crescută prin utilizarea cilindrilor de reglare a înălţimii EH 23310. şi a discurilor EH 1107. şi EH 1108. Poate fi şi redusă prin utilizarea inserţiilor, de exemplu EH 22730.
Bridele rapide pot fi fixate în două moduri diferite:
Cilindrul trebuie să se sprijine pe întreaga suprafaţă.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels