Aceste bride (cleme de fixare) conform DIN 6314 sunt cu suprafaţă moale şi se utilizează în general la tehnologii de fixare sau priderea pieselor de prelucrat.
Placa din alamă protejează piesa de lucru împotriva deteriorării. Combinaţia cu piuliţa DIN 6330 B (EH 23070.)/şaiba conică DIN 6319 G (EH 23050.) pe bolţul de prindere şi plăcuţa de sprijin DIN 6311 (EH 22560. înlocuibilă) la nivelul şurubului de ajustare compensează lipsa paralelismului. Prinderea se poate face în ambele moduri (suprafaţa de prindere moale sau tare).
Acest articol 23190.0015 - Bridă cu suprafaţă moale, similar DIN 6314 / cu şurub de ajustare şi bolţ de prindere (Mărime nominală b1: 9 mm, a1: 12 mm, l3: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Bridă cu suprafaţă moale, similar DIN 6314 (EH 23190.)
Faţă moale
Clema
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels