1586.252 - Opritoare laterale

fi­gura
d3 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
fi­gura:
2
d3 [mm]:
M8
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
43 mm
h2 [mm]:
0 – 37 mm
Cod produs.:
1586.252
Documentatie
Opritoare laterale
  • figura 2
  • d2: 15 mm
  • d3: M8
  • l1: 60 mm
  • l2: 27 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 8 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 0 mm – 37 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 7 mm
  • Greutate: 151 g
Opritoare laterale

Material

  • Oţel

Asamblare

Opritorul poate fi montat pe ambele părţi ale barei.

Modelul magnetic - figura 2:

Opritorul poate fi îndepărtat rapid şi uşor înainte de prelucrarea piesei, datorită montării fără scule.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1586.252
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare multiple
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.