1586.040 - Limitatoare
prismă verticală

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
prisme verticale pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
10 – 70 mm
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Cod produs.:
1586.040
Documentatie
Limitatoare
  • prisme verticale pe ambele feţe – figura 1
  • d1: M12
  • d2: 10 mm – 70 mm
  • l1: 60 mm
  • l3: 19,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Greutate: 485 g
Limitatoare

Material

  • Oţel pentru scule, călit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1586.040
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare multiple
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.