25071.0054 - O-ring
pentru set de gulere

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
O-ring
Di­men­siuni no­mi­nale:
d: 27 x 1,5 mm
Cod produs.:
25071.0054
Documentatie
O-ring
  • O-ring
  • d: 27 mm x 1,5 mm
  • Adecvat pentru Dimensiunea: 20 mm, 22 mm
  • Greutate: 0,2 g
O-ring