23470.0270 - Accesorii
Înălţător cu şurub

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
Accesorii
Di­men­siuni no­mi­nale:
Pentru vinci ­cu şurub: 140 mm
Cod produs.:
23470.0270
Documentatie
Accesorii
  • suport
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • Pentru vinci cu șurub: 140 mm
  • Greutate: 1279 g
Accesorii
Descarcare directa
Mai multe formate