23470.0250 - Accesorii
Înălţător cu şurub

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
Accesorii
Di­men­siuni no­mi­nale:
Pentru vinci ­cu şurub:  52/ 70/100 mm
Cod produs.:
23470.0250
Documentatie
Accesorii
  • suport
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • Pentru vinci cu șurub:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Greutate: 879 g
Accesorii
Descarcare directa
Mai multe formate