23470.0232 - Accesorii
Înălţător cu şurub

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
Accesorii
Di­men­siuni no­mi­nale:
Pentru vinci ­cu şurub: 50 mm
Cod produs.:
23470.0232
Documentatie
Accesorii
  • suport
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • Pentru vinci cu șurub: 50 mm
  • Greutate: 516 g
Accesorii
Descarcare directa
Mai multe formate