Ac­ce­so­rii pen­tru: 23330. Cleme tip îm­pin­gere/tra­gere cu filet

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
Șurub de presiune (accesoriu cleme de tragere-împingere)
Di­men­siuni no­mi­nale:
Şurub de fixare
d2: M6 x 25 mm
Cod produs.:
23330.9013
CAD
Documentatie
Șurub de presiune (accesoriu cleme de tragere-împingere)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme de tragere-împingere)
  • d2: M6 x 25 mm
  • Greutate: 11 g
show article view
Șurub de presiune (accesoriu cleme de tragere-împingere)
Des­cri­ere:
Șurub de presiune (accesoriu cleme de tragere-împingere)
Di­men­siuni no­mi­nale:
Şurub de fixare
d2: M8 x 35 mm
Cod produs.:
23330.9014
CAD
Documentatie
Șurub de presiune (accesoriu cleme de tragere-împingere)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme de tragere-împingere)
  • d2: M8 x 35 mm
  • Greutate: 25 g
show article view
Șurub de presiune (accesoriu cleme de tragere-împingere)
Des­cri­ere:
Șurub de presiune (accesoriu cleme de tragere-împingere)
Di­men­siuni no­mi­nale:
Şurub de fixare
d2: M12 x 50 mm
Cod produs.:
23330.9016
CAD
Documentatie
Șurub de presiune (accesoriu cleme de tragere-împingere)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme de tragere-împingere)
  • d2: M12 x 50 mm
  • Greutate: 73 g
show article view
Șurub de presiune (accesoriu cleme de tragere-împingere)