23330.9024 - Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig)
Clemă de prindere

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig)
Di­men­siuni no­mi­nale:
Mărimea nominală: 4
Cod produs.:
23330.9024
Documentatie
Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig)
  • Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig), Oțel
  • Mărimea nominală: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Greutate: 42 g
Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig)
Descarcare directa