22860.0850 - sculă de montaj
Ochi de vizualizare a nivelului de ulei

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
Mărimea (verificare vizuală) d1: 50 mm
Cod produs.:
22860.0850
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • Mărimea (verificare vizuală) d1: 50 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 58,5 mm
  • Greutate: 49 g
sculă de montaj