22350.1997 - sculă de montaj
cheie tubulară (inserţie pentru cheie tubulară)

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 12 mm
Cod produs.:
22350.1997
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
  • Adecvat pentru Dimensiunea d1: 12 mm
  • Spațiu pin ±0,1: 22 mm
  • Diametrul pin -0,1: 5 mm
  • Greutate: 185 g
  • Canal pătrat: 1/2 inch
sculă de montaj