22060.0908 - Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
pentru şuruburi de presiune

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: M8 mm
Cod produs.:
22060.0908
Documentatie
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Greutate: 39 g
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)