Ciocanul SIMPLEX din seria 3748 are combinaţia de capete cupru / nylon.
Inserţia din cupru (seria 3804) este cel mai tare cap din gama SIMPLEX, permiţând astfel forţe de impact foarte mari, însă mai delicate decât cu un ciocan de oţel. El înlocuieşte un ciocan de cupru convenţional.
Inserţia din nylon (seria 3208) oferă proprietăţi de impact remarcabile şi garantează o rezistenţă maximă la o durabilitate extrem de ridicată. El este fabricat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent şi nu se ciobeşte nici la temperaturi negative. În plus este rezistent la ulei şi grăsimi.
Carcasa din fontă maleabilă armată, neagră, asigură o stabilitate ridicată datorită pereţilor mai groşi şi a rigidizărilor. Greutatea crescută permite o forţă de impact ridicată.
Coada foarte stabilă şi durabilă din fibre de sticlă este extrem de rezistentă la rupere. Ea are o formă ergonomică şi dispune de un mâner antiderapant. Ea are o suprafaţă netedă şi este anorganică (nu este sensibilă la umiditate).
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Această versiune este disponibilă la dimensiunea D30mm şi D40mm.
Caracteristicile produsului:
Construcţia de fabrici, tinichigerie, asamblare şi reparaţii în industria de automobile şi camioane
Acest articol 3748.040 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi Cupru / nailon; cu carcasă din fontă şi coadă din fibră de sticlă / (Ø: 40 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocane SIMPLEX cu capete moi Cupru / nailon; cu carcasă din fontă şi coadă din fibră de sticlă (EH 3748.)
Mâner
Inserţia 1
Inserţia 2
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.