3555.375 - Topor Halder
cu mâner din piele, inclusă şi curea din piele de înaltă calitate ca protecţie anti tăiere

Toporul Halder atrage toate privirile! Această variantă robustă fabricată complet din oţel special tratat termic este forjată dintr-o singură bucată fără cusături, şlefuită foarte fin şi lustruită pe toate părţile. Toporul de 1,000g este echilibrat perfect pentru o manipulare optimă.

Lama este călită şi ascuţită cu atenţie.

Mânerul realizat manual, din piele antiderapantă, nu numai că arată bine, ci pielea şi absoarbe umezeala şi o eliberează din nou după terminarea lucrului. El se adaptează formei mâinii pe parcursul timpului.

Protecţia din piele de înaltă calitate protejează împotriva accidentării în timpul transportului.

Caracteristicile produsului:

  • Variantă robustă fabricată complet din oţel special tratat termic.
  • Şlefuit foarte fin şi lustruit pe toate părţile.
  • Greutate de 1,000g, echilibrată perfect.
  • Mânerul din piele antiderapant se adaptează la forma mâinii. Manşonul din piele absoarbe mizeria şi o eliberează dupa utilizare.
  • Include protecţie pentru lamă din piele.

Domeniul de aplicaţii

Pentru despicarea buştenilor mici şi vreascuri, pentru ascuţire pari din lemn, sculptură în lemn, ca unealtă utilă în aer liber pentru camping, vânătoare, deplasare off-road etc.

Acest articol 3555.375 - Topor Halder cu mâner din piele, inclusă şi curea din piele de înaltă calitate ca protecţie anti tăiere / () este o variantă a grupului de articole Topor Hal­der cu mâner din piele, inclusă şi curea din piele de înaltă calitate ca protecţie anti tăiere (EH 3555.)

lbeil [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
lbeil [mm]:
370 mm
lspalt [mm]:
90 mm
gewicht [g]:
1000 g
Cod produs.:
3555.375
Topor Halder
  • lbeil : 370 mm
  • lspalt : 90 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 370 mm x 90 mm x 138 mm
  • Greutate: 1000 g
  • GTIN: 4030618311959
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Material

  • Oţel tratat termic, rosturi forjate într-o singură bucată, prelucrare de precizie şi lustruit pe toate fetele
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3555.375
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Areas of application hand tools
Categorie:
Informații despre material
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.