Seria 3408 de la Halder oferă dornuri în trei dimensiuni diferite: D10mm, D12mm şi D15mm.
Aceste mici ajutoare sunt prevăzute cu capete interschimbabile, foarte rezistente la uzură şi care nu lasă aşchii, fabricate din nylon special, permiţând astfel lucrul foarte sigur şi uşor cu un ciocan de oţel intr-un mod sigur si gentil.
Caracteristicile produsului:
Lucrări de montare/reparaţii/întreţinere cu accesibilitate limitată, vehicule de pasageri / comerciale
Acest articol 3408.012 - Dorn / (Ø: 12 mm) este o variantă a grupului de articole Dorn (EH 3408.)
Inserţii
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.