Ciocanul cu capete moi SIMPLEX D60mm şi D80mm cu combinaţia de capete din cauciuc compozit / superplastic este un însoţitor indispensabil pentru o varietate de aplicaţii. Acest produs lider de vânzări al firmei Halder a fost acum dezvoltat în continuare:
Forma ingenioasă a capului de cauciuc cu "Stand-Up" (3202.2) asigură faptul că ciocanul stă în siguranţă pe cap, nefiind nevoie de aplecarea utilizatorului, ceea ce face munca mult mai ergonomică şi mai menajantă pentru spate. Amestecul de cauciuc consacrat prezintă o uzură foarte scăzută, amortizare la impact şi este inodor, ţinând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional.
Inserţia din superplastic (seria 3207) permite o forţă de impact mai mare decât cea a capului din cauciuc. El este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent.
Coada din lemn Hickory cu lungimea de 70cm permite apucarea comodă a ciocanului din picioare.
Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Această versiune este disponibilă la dimensiunea D60mm şi D80mm. De asemenea cu coadă scurtă.
Caracteristicile produsului:
Grădinărit şi peisagistică, montare borduri, montarea pietrelor în formă de l, zidărie şi construcţii de scări, construcţii garduri, orientarea icurilor din oţel, construcţia de schele, construcţia de corturi, lucrări de dulgherie, construcţia de case din prefabricate
Acest ciocan are inserţii speciale model "Stand-Up" care sunt încorporate în carcasă.
Acest articol 3027.281 - Ciocan de forjă SIMPLEX Cauciuc compozit cu "Stand-Up" / superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory / (Ø: 80 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocane de forjă SIMPLEX Cauciuc compozit cu "Stand-Up" / superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory (EH 3027.)
Mâner
Inserţia 1
Inserţia 2
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.