Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 10 risultati
Versione:
Senza arresto
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
10 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d1 -0,005 -0,01: 10 mm
d2 : 19 mm
d3 n6: 16 mm
d4 : 25 mm
d5 : M6
l1 min.: 10 mm
l2 : 2,5 mm
l3 : 31 mm
l4 : 13 mm
l5 : 25 mm
Spinta1) F1 : ~ 15 N
Spinta1) F2 : ~ 30 N
Peso: 79 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza arresto
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
12 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d1 -0,005 -0,01: 12 mm
d2 : 23 mm
d3 n6: 20 mm
d4 : 32 mm
d5 : M8
l1 min.: 10 mm
l2 : 3 mm
l3 : 35 mm
l4 : 13 mm
l5 : 33 mm
Spinta1) F1 : ~ 15 N
Spinta1) F2 : ~ 35 N
Peso: 138 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza arresto
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
16 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d1 -0,005 -0,01: 16 mm
d2 : 28 mm
d3 n6: 25 mm
d4 : 40 mm
d5 : M10
l1 min.: 10 mm
l2 : 3 mm
l3 : 42 mm
l4 : 13 mm
l5 : 41,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 20 N
Spinta1) F2 : ~ 50 N
Peso: 226 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza arresto
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
20 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d1 -0,005 -0,01: 20 mm
d2 : 33 mm
d3 n6: 30 mm
d4 : 40 mm
d5 : M10
l1 min.: 10 mm
l2 : 3 mm
l3 : 50 mm
l4 : 13 mm
l5 : 41,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 36 N
Spinta1) F2 : ~ 63 N
Peso: 350 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza arresto
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
25 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 73 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d1 -0,005 -0,01: 25 mm
d2 : 42 mm
d3 n6: 38 mm
d4 : 50 mm
d5 : M10
l1 min.: 10 mm
l2 : 3 mm
l3 : 60 mm
l4 : 13 mm
l5 : 51 mm
Spinta1) F1 : ~ 20 N
Spinta1) F2 : ~ 73 N
Peso: 649 g
per la dell'articolo
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
10 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2
d1 -0,005 -0,01: 10 mm
d2 : 19 mm
d3 n6: 16 mm
d4 : 25 mm
d5 : M6
l1 min.: 10 mm
l2 : 2,5 mm
l3 : 31 mm
l4 : 13 mm
l5 : 25 mm
l6 : 36,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 15 N
Spinta1) F2 : ~ 30 N
Peso: 79 g
per la dell'articolo
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
12 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2
d1 -0,005 -0,01: 12 mm
d2 : 23 mm
d3 n6: 20 mm
d4 : 32 mm
d5 : M8
l1 min.: 10 mm
l2 : 3 mm
l3 : 35 mm
l4 : 13 mm
l5 : 33 mm
l6 : 44,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 15 N
Spinta1) F2 : ~ 35 N
Peso: 136 g
per la dell'articolo
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
16 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2
d1 -0,005 -0,01: 16 mm
d2 : 28 mm
d3 n6: 25 mm
d4 : 40 mm
d5 : M10
l1 min.: 10 mm
l2 : 3 mm
l3 : 42 mm
l4 : 13 mm
l5 : 41,5 mm
l6 : 53 mm
Spinta1) F1 : ~ 20 N
Spinta1) F2 : ~ 50 N
Peso: 228 g
per la dell'articolo
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
20 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2
d1 -0,005 -0,01: 20 mm
d2 : 33 mm
d3 n6: 30 mm
d4 : 40 mm
d5 : M10
l1 min.: 10 mm
l2 : 3 mm
l3 : 50 mm
l4 : 13 mm
l5 : 41,5 mm
l6 : 53 mm
Spinta1) F1 : ~ 36 N
Spinta1) F2 : ~ 63 N
Peso: 349 g
per la dell'articolo
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
25 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 73 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2
d1 -0,005 -0,01: 25 mm
d2 : 42 mm
d3 n6: 38 mm
d4 : 50 mm
d5 : M10
l1 min.: 10 mm
l2 : 3 mm
l3 : 60 mm
l4 : 13 mm
l5 : 51 mm
l6 : 62,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 20 N
Spinta1) F2 : ~ 73 N
Peso: 650 g
per la dell'articolo
Materiale
Perno
Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato
Bussola
Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato
Corpo
Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato
Pomello
Note
Le boccole devono essere ordinate separatamente.
Prodotto:
Bussola per pistoncini di precisione, cilindrica
d1 +0,005: 10 mm
Bussola per pistoncini di precisione, cilindrica – Fig. 3
d1 +0,005: 10 mm
d2 : 19 mm
d3 n6: 16 mm
l1 min.: 11 mm
l2 : 8,5 mm
Peso: 11 g
Prodotto:
Bussola per pistoncini di precisione, cilindrica
d1 +0,005: 12 mm
Bussola per pistoncini di precisione, cilindrica – Fig. 3
d1 +0,005: 12 mm
d2 : 23 mm
d3 n6: 20 mm
l1 min.: 13 mm
l2 : 10 mm
Peso: 22 g
Prodotto:
Bussola per pistoncini di precisione, cilindrica
d1 +0,005: 16 mm
Bussola per pistoncini di precisione, cilindrica – Fig. 3
d1 +0,005: 16 mm
d2 : 28 mm
d3 n6: 25 mm
l1 min.: 17 mm
l2 : 14 mm
Peso: 40 g
Prodotto:
Bussola per pistoncini di precisione, cilindrica
d1 +0,005: 20 mm
Bussola per pistoncini di precisione, cilindrica – Fig. 3
d1 +0,005: 20 mm
d2 : 33 mm
d3 n6: 30 mm
l1 min.: 16 mm
l2 : 13 mm
Peso: 51 g
Prodotto:
Bussola per pistoncini di precisione, cilindrica
d1 +0,005: 25 mm
Bussola per pistoncini di precisione, cilindrica – Fig. 3
d1 +0,005: 25 mm
d2 : 42 mm
d3 n6: 38 mm
l1 min.: 19 mm
l2 : 16 mm
Peso: 99 g
Assemblaggio
Per ottenere un funzionamento preciso, il pomello deve essere incollato sul corpo al termine del montaggio.
Funzionamento
Il modello con arresto può essere bloccato in posizione retratta, tirando il pomello e ruotandolo di 90°.
Scheda EH 22130. Otturatori di precisione – con puntale cilindrico
Carrello download:
Scarica il carrello
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
Categoria:
Operazioni manuali
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.