22130.0010 - Otturatori di precisione
con puntale cilindrico

Gli otturatori di precisione, in combinazione con la relativa bussola, rappresentano una soluzione ideale per posizionare e fissare contemporaneamente.

L'accoppiamento altamente preciso tra il perno rettificato e la corrispondente bussola garantiscono un'elevata ripetibilità.

Questo articolo 22130.0010 - Otturatori di precisione con puntale cilindrico / Senza arresto (d1 -0,005 -0,01: 10 mm) è una variante del gruppo di articoli Ot­tu­ra­to­ri di pre­ci­sio­ne con puntale cilindrico (EH 22130.)

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 -0,005 -0,01 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
Article-No.:
22130.0010
Documenti
Otturatori di precisione
  • Senza arresto – Fig. 1
  • d1 -0,005 -0,01: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • d4: 25 mm
  • d5: M6
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 25 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15 N
  • Spinta1) F2: ~ 30 N
  • Peso: 79 g
Otturatori di precisione
Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Bussola per pistoncini di precisione, cilindrica
d1 +0,005: 10  mm
Article-No.:
22130.0090
CAD
boccole senza porta cinghia a sfera
  • Bussola per pistoncini di precisione, cilindrica – Fig. 3
  • d1 +0,005: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Peso: 11 g

Materiale

Perno

  • Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato

Bussola

  • Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato

Corpo

  • Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato

Pomello

  • Plastica, grigio scuro

Note

Le boccole devono essere ordinate separatamente.

Assemblaggio

Per ottenere un funzionamento preciso, il pomello deve essere incollato sul corpo al termine del montaggio.

Funzionamento

Il modello con arresto può essere bloccato in posizione retratta, tirando il pomello e ruotandolo di 90°.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22130.0010
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
Categoria:
Operazioni manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.