Qui troverete informazioni aggiornate sui nuovi prodotti e su altri argomenti interessanti della nostra azienda.
Perno di sollevamento filettato per fori centrali
Questo tipo di perno viene utilizzato quando è presente un foro filettato con uno smusso come da normativa DIN 332.
Perno di sollevamento filettato con golfare ruotante
Questi nuovi perni di sollevamento filettati con golfare girevole hanno il vantaggio che il golfare può ruotare liberamente attorno al perno grazie alle boccole del cuscinetto esenti da manutenzione.
Perni di sollevamento filettati M8
I perni di sollevamento filettati sono ora disponibili anche in M8
Moved to the right position in no time
Professionals know: Correct positioning does the half clamping job!
Someone "has your back" at last
New insert with stand-up for an ergonomic way of working
Esplora qualcosa di nuovo
Nuovo Catalogo Normalizzati disponibile con l'intera nuova gamma di prodotti.
Dadi di bloccaggio - autobloccanti
Dado con know-how
Halder Inside - Invisible, ma indispensabile
Unisciti a noi in attraverso un viaggio con i componenti normalizzati.
Fino alla certificazione EN 9001: 2016
Il nostro attuale sistema di gestione della qualità è stato testato e certificato secondo gli standard del 2016.
Ball-Endend Thrust Screws, headless
Brand new product with hexalobular socket drive.
Floating Clamps - compact construction
Variant with separate clamping and locking now available
Toggle Clamps
Toggle Clamps for a screw of different applications