I golfari e gli altri elementi portanti vengono avvitati sprecando molto tempo. I perni di sollevamento filettati invece, possono essere inseriti nelle filettature esistenti con la semplice pressione di un pulsante, risparmiando così un'enorme quantità di tempo durante la movimentazione di un'ampia varietà di carichi.
Questi nuovi perni di sollevamento filettati con golfare girevole hanno il vantaggio che il golfare può ruotare liberamente attorno al perno grazie alle boccole del cuscinetto esenti da manutenzione, il quale offre resistenza alle temperature, agli agenti chimici e olii. Poiché ruota solo il golfare anziché il perno stesso, il dispositivo di sollevamento rimane saldamente avvitato all’interno della filettatura, consentendo il sollevamento e il trasporto in totale sicurezza.
In conformità ai requisiti CE, i perni di sollevamento per fori filettati non sono solo facili da maneggiare ma anche estremamente resistenti. La capacità di sollevamento può arrivare fino a 1850kg – a seconda del modello – con fattore di sicurezza 5 per l’eventuale rottura. La loro eccezionale resistenza è stata certificata da TÜV Süd.
Offriamo questi perni di sollevamento filettati in due materiali diversi. Il perno, il cuscinetto e il golfare sono realizzati in acciaio trattato termicamente con rivestimento in fosfato di manganese o in acciaio inox temprato per eventuali cadute. Il gancio e le parti filettate sono sempre realizzate in acciaio inox. Questi materiali di alta qualità forniscono un'eccellente protezione contro la corrosione e una notevole resistenza alle alte temperature. La versione in acciaio inox è resistente alle intemperie e quindi perfettamente adatta per le implementazioni all'aperto.
Questi elementi di sollevamento sono disponibili a magazzino in tutte le dimensioni standard della filettatura metrica (M8 - M24) e nelle comuni dimensioni in pollici (½“ - 1“). A seconda delle loro dimensioni, i perni di sollevamento filettati vengono forniti con un golfare piccolo o grande.