Box Pro­mo­zio­na­le BLAC­K­CRAF­T Au­to­mo­ti­ve
Mazzuola BLACKCRAFT D60 più supporto magnetico

EH 3379.

La box promozionale BLACKCRAFT Automotive non solo contiene la mazzuola BLACKCRAFT antirimbalzo con rivestimento in poliuretano, ma è anche dotata del supporto magnetico HALDER, che genera un'elevata forza di tenuta grazie a 6 magneti al neodimio.

La mazzuola BLACKCRAFT D60 è classificata tra le mazzuole antirimbalzo grazie alla sua testa tubolare riempita di pallini d'acciaio.

Il risultato è un impatto di portata eccezionale. Inoltre, le mazzuole BLACKCRAFT consentono di lavorare con una sicurezza notevolmente migliore, uno sforzo ridotto sulle articolazioni e una maggiore attenuazione del rumore rispetto alle normali mazzuole in acciaio.

Il BLACKCRAFT è completamente ricoperto da un rivestimento in poliuretano. Oltre a mantenere la mazzuola priva di corrosione, questo rivestimento protegge i pezzi di lavorazione, previene graffi e scintille in caso di colpi errati e ha un ulteriore effetto di riduzione delle vibrazioni. Lo spesso strato di poliuretano sui lati di impatto garantisce una lunga durata.

Il supporto magnetico di Halder viene utilizzato come supporto multifunzionale e versatile per pistole di soffiaggio, cavi, tubi, abbigliamento, nastro segnaletico e molto altro.

Il supporto rende un gioco da ragazzi attaccare / appendere gli oggetti senza la necessità di avvitare il supporto in posizione. Realizzato in plastica, il robusto supporto vanta un’enorme forza di tenuta grazie ai 6 magneti al neodimio installati nel magnete con base in acciaio (D65mm). La superficie di contatto rivestita in gomma è resistente all’olio e previene i graffi sulla superficie di tenuta.

La forma speciale prevede zone a doppio uso (ad esempio per una pistola ad aria compressa e un tubo flessibile) e impedisce agli oggetti attaccati / appesi di scivolare inavvertitamente. Ciò mantiene il posto di lavoro sicuro ed elimina qualsiasi rischio di inciampo.

Caratteristiche del prodotto:

Plus Box comprende la mazzuola BLACKCRAFT e il supporto magnetico HALDER.

  • Include la mazzuola BLACKKRAFT D60mm, unica nel suo genere.
    • Senza rimbalzo, per colpi extra potenti.
    • Antirumore e delicato sulle articolazioni.
    • Completamente ricoperto da un rivestimento in poliuretano: nessuna corrosione, nessun graffio sul pezzo, nessuna scintilla in caso di urti accidentali, ulteriore effetto di riduzione delle vibrazioni.
    • Lunga durata grazie allo spesso rivestimento in poliuretano sui lati di impatto.
    • Manico in tubo d’acciaio ergonomico, antiscivolo e infrangibile.
  • In aggiunta, il supporto magnetico Halder in nero, un supporto multifunzionale senza la necessità di avvitare il supporto in posizione.
    • Design robusto di plastica.
    • Enorme forza di tenuta grazie a sei magneti ad neodimio (D65mm).
    • La superficie di contatto rivestita in gomma è resistente all’olio e previene i graffi sulla superficie di tenuta.
    • La forma speciale prevede zone a doppio uso.

Campi di applicazione

Lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion, rimuovere pneumatici bloccati, lavori di carrozzeria, rimozione di ammaccature, posizionamento e regolazione di pezzi leggeri, lavori di raddrizzamento, lavorazione della lamiera, lavori di manutenzione, lavori su componenti con superfici sensibili

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
gewicht [g]:
2000 g
Article-No.:
3379s004
Box Promozionale BLACKCRAFT Automotive
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 125 mm x 90 mm x 405 mm
  • Peso: 2000 g
  • GTIN: 4030618314004
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3379. Box Promozionale BLACKCRAFT Automotive – Mazzuola BLACKCRAFT D60 più supporto magnetico
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.