Maz­zuo­la SIM­PLEX, sede in ghisa tem­pe­ra­ta, con base d'ap­pog­gio 
 IM0010942 Foto Banner

Maz­zuo­la SIM­PLEX, sede in ghisa tem­pe­ra­ta, con base d'ap­pog­gio 

Mazzuola SIMPLEX, sede in ghisa temperata, con base d'appoggio 

Ora stà in appoggio sulla testa - inserto con una nuova forma

Stufi di dovervi piegare per prendere la mazza? Nessun problema: la nuova SIMPLEX con base d'appoggio viene in aiuto alla vostra schiena. 

La sua forma ingegnosa permette a questo nuovo inserto di stare saldamente in appoggio sulla testa e riduce la necessità di piegarsi.

Questa mazza è dotato di inserti speciali con base d'appoggio che sono stati incorporati nella sede.

La sede in ghisa temperata è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che assicura una resistenza alla rottura elevata.

Il manico in legno di alta qualità, antivibrazioni e di forma ergonomica è dotato di una doppia verniciatura nell'area dell'impugnatura ed è quindi insensibile allo sporco.

È possibile scegliere tra 8 inserti con diversi gradi di durezza nei diametri di 60 mm e 80 mm.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse.