Maz­zuo­le SIM­PLEX, sede in ghisa tem­pe­ra­ta
 IM0013196 Foto Banner

Maz­zuo­le SIM­PLEX, sede in ghisa tem­pe­ra­ta

Mazzuole SIMPLEX, sede in ghisa temperata

La sede in ghisa temperata è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che assicura una resistenza alla rottura elevata.

Il manico in legno di alta qualità, antivibrazioni e di forma ergonomica è dotato di una doppia verniciatura nell'area dell'impugnatura ed è quindi insensibile allo sporco.

È possibile scegliere tra 8 inserti con diversi gradi di durezza nei diametri di 30 mm e 80 mm.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse.