Ot­tu­ra­to­ri / Ar­re­sti

Otturatori / Arresti retraibili / Mini Otturatori / Otturatori di precisione 

Otturatori

Gli arresti retraibili sono sistemi di bloccaggio a dado, denominati anche otturatori. Gli arresti retraibili sono solitamente considerati otturatori di bloccaggio. Possono essere utilizzati in un'ampia gamma di settori industriali, applicazioni, inclusi il posizionamento e il fissaggio.

L'ampia gamma di prodotti include svariate versioni di otturatori in stock:

  • Differenti costruzioni (Mini otturatori, a design compatta, con flangia di montaggio, dedicati al il fissaggio pezzi sottili, saldabili
  • Differenti versioni di impugnatura (a pomello, ad impugnatura T, con anello di tiraggio)
  • Scelta tra differenti materiali di costruzione (acciaio inox 1.4305, zinco da presso-fusione, acciaio brunito, acciaio galvanizzato.
  • Otturatori di precisione, realizzati con un design di precisione, corpo / boccola conica o cilindrica
  • Otturatori con pulsante di bloccaggio, realizzati con un attuatore di blocco
  • Otturatori a testa di bloccaggio rapido, realizzati con pomello per bloccaggio rapido, (lo stelo passa alla posizione di bloccaggio quando viene premuto)
  • Anelli distanziali
  • Otturatori di montaggio
  • Boccole di riferimento
  • Boccole di posizionamento

Arresti retraibili

Gli arresti retraibili sono inoltre elementi di bloccaggio a dado, denominati anche otturatori o perno di bloccaggio. Gli arresti retraibili si riferiscono solitamente a bulloni, otturatori e chiusure di bloccaggio. Possono essere utilizzati in un ampia gamma di settori industriali per differenti applicazioni, come regolazioni in altezza, congiunzione di componenti e posizionamento.

Differentemente dagli otturatori, l’operazione di sgancio non si effettua tirando il pomello o l’anello ma girando il dado.

L'ampia gamma di prodotti comprende varie versioni a magazzino:

Come accessori offriamo:

  • Otturatori di montaggio
  • Boccole di riferimento
  • Boccole di posizionamento