Gli otturatori di precisione, in combinazione con la relativa bussola, rappresentano una soluzione ideale per posizionare e fissare contemporaneamente.
L'accoppiamento altamente preciso tra il perno rettificato e la corrispondente bussola garantiscono un'elevata ripetibilità.
Questo articolo 22130.0062 - Otturatori di precisione con puntale cilindrico / Con arresto (d1 -0,005 -0,01: 12 mm) è una variante del gruppo di articoli Otturatori di precisione con puntale cilindrico (EH 22130.)
Perno
Bussola
Corpo
Pomello
Le boccole devono essere ordinate separatamente.
Per ottenere un funzionamento preciso, il pomello deve essere incollato sul corpo al termine del montaggio.
Il modello con arresto può essere bloccato in posizione retratta, tirando il pomello e ruotandolo di 90°.
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels