Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 32 risultati
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Corsa s: 5 mm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 15 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 11 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Corsa s: 5 mm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 15 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 12 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Corsa s: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 21 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 18 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Corsa s: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 21 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 18 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Corsa s: 9 mm
Spinta1) F1 : ~ 7 N
Spinta1) F2 : ~ 27 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 43 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Corsa s: 9 mm
Spinta1) F1 : ~ 7 N
Spinta1) F2 : ~ 27 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 45 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza arresto
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Corsa s: 9 mm
Spinta1) F1 : ~ 7 N
Spinta1) F2 : ~ 27 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 45 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza arresto
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Corsa s: 9 mm
Spinta1) F1 : ~ 7 N
Spinta1) F2 : ~ 27 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 47 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2, Acciaio
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Corsa s: 5 mm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 15 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 12 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2, Acciaio
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Corsa s: 5 mm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 15 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 13 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2, Acciaio
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Corsa s: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 21 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 19 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2, Acciaio
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Corsa s: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 21 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 20 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2, Acciaio
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Corsa s: 9 mm
Spinta1) F1 : ~ 7 N
Spinta1) F2 : ~ 27 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 48 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2, Acciaio
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Corsa s: 9 mm
Spinta1) F1 : ~ 7 N
Spinta1) F2 : ~ 27 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 51 g
per la dell'articolo
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2, Acciaio
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Corsa s: 9 mm
Spinta1) F1 : ~ 7 N
Spinta1) F2 : ~ 27 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 50 g
per la dell'articolo
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2, Acciaio
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Corsa s: 9 mm
Spinta1) F1 : ~ 7 N
Spinta1) F2 : ~ 27 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 53 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Corsa s: 5 mm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 15 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 11 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Corsa s: 5 mm
Spinta1) F1 : ~ 5 N
Spinta1) F2 : ~ 15 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 12 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Corsa s: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 21 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 18 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Corsa s: 6 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 21 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 18 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Corsa s: 9 mm
Spinta1) F1 : ~ 7 N
Spinta1) F2 : ~ 27 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 43 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Corsa s: 9 mm
Spinta1) F1 : ~ 7 N
Spinta1) F2 : ~ 27 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 45 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza arresto
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Corsa s: 9 mm
Spinta1) F1 : ~ 7 N
Spinta1) F2 : ~ 27 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 45 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza arresto
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Corsa s: 9 mm
Spinta1) F1 : ~ 7 N
Spinta1) F2 : ~ 27 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 47 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Acciaio, brunito
Acciaio inox 1.4305
Puntale
Acciaio inox 1.4305, nichelato
Anello
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
per otturatori ed arresti d2 : M10
Acciaio
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Peso: 5,3 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
per otturatori ed arresti d2 : M12
Acciaio
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Peso: 7,6 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
d2 : M16 mm
Dadi di serraggio ISO 4035, Acciaio
Dadi di serraggio ISO 4035, Acciaio
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
per otturatori ed arresti d2 : M10
acciaio inox
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Peso: 5,3 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
per otturatori ed arresti d2 : M12
acciaio inox
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Peso: 7,6 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
d2 : M16 mm
Dadi di serraggio ISO 4035, acciaio inox
Dadi di serraggio ISO 4035, acciaio inox
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
Assemblaggio
Il controdado è da ordinarsi separatamente.
Funzionamento
I modelli con arresto possono essere bloccati in posizione retratta ruotando l'anello di 90° e posizionandolo nell'apposita tacca di fermo (il perno non sporge).
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità