22120.1340 - Otturatori
con anello

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Questo articolo 22120.1340 - Otturatori con anello / Con arresto (d1 -0,05 -0,1: 5 mm, d2: M10) è una variante del gruppo di articoli Ot­tu­ra­to­ri con anello (EH 22120.)

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Article-No.:
22120.1340
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Corsa s: 5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 15 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 12 g
Otturatori
Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
per otturatori ed arresti
d2: M10
Article-No.:
22120.0706
CAD
Dadi di serraggio ISO 4035
  • Acciaio
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,3 g

Materiale

Corpo

  • Acciaio, brunito

Puntale

  • Acciaio inox 1.4305, nichelato

Anello

  • Acciaio inox 1.4310

Assemblaggio

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Funzionamento

I modelli con arresto possono essere bloccati in posizione retratta ruotando l'anello di 90° e posizionandolo nell'apposita tacca di fermo (il perno non sporge).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22120.1340
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.