22120.1316 - Otturatori
con anello

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Questo articolo 22120.1316 - Otturatori con anello / Senza arresto (d1 -0,05 -0,1: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm) è una variante del gruppo di articoli Ot­tu­ra­to­ri con anello (EH 22120.)

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Article-No.:
22120.1316
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Corsa s: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 21 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 18 g
Otturatori
Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
Article-No.:
22120.0116
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio

Materiale

Corpo

  • Acciaio, brunito

Puntale

  • Acciaio inox 1.4305, nichelato

Anello

  • Acciaio inox 1.4310

Assemblaggio

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Funzionamento

I modelli con arresto possono essere bloccati in posizione retratta ruotando l'anello di 90° e posizionandolo nell'apposita tacca di fermo (il perno non sporge).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22120.1316
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.