Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků
Další detaily
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
h: 475 mm
a ±0,013: 150 mm
b2 ±0,2: 150 mm
l3 ±0,2: 150 mm
l4 : 100 mm
l5 : 100 mm
h2 ±0,02: 275 mm
s ±0,025: 80 mm
d: M12
y: 12 mm
Pro šrouby: M12
Počet upevňovacích otvorů n: 4
Hmotnost: 147 kg
show article view
Další detaily
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
l2 : 500 mm
h: 475 mm
a ±0,013: 150 mm
b2 ±0,2: 150 mm
l3 ±0,2: 150 mm
l4 : 200 mm
l5 : 100 mm
h2 ±0,02: 275 mm
s ±0,025: 80 mm
d: M12
y: 12 mm
Pro šrouby: M12
Počet upevňovacích otvorů n: 4
Hmotnost: 168 kg
show article view
Další detaily
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
h: 595 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l3 ±0,2: 200 mm
l4 : 200 mm
l5 : 200 mm
h2 ±0,02: 345 mm
s ±0,025: 100 mm
d: M12
y: 12 mm
Pro šrouby: M12
Počet upevňovacích otvorů n: 6
Hmotnost: 295 kg
show article view
Další detaily
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
l2 : 630 mm
h: 595 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l3 ±0,2: 200 mm
l4 : 200 mm
l5 : 200 mm
h2 ±0,02: 345 mm
s ±0,025: 100 mm
d: M12
y: 12 mm
Pro šrouby: M12
Počet upevňovacích otvorů n: 6
Hmotnost: 326 kg
show article view
Další detaily
l1 : 630 mm
h1 : 630 mm
h: 725 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l3 ±0,2: 200 mm
l4 : 200 mm
l5 : 200 mm
h2 ±0,02: 410 mm
s ±0,025: 130 mm
d: M16
y: 16 mm
Pro šrouby: M12
Počet upevňovacích otvorů n: 6
Hmotnost: 445 kg
show article view
Materiál
Poznámky
Nestandardní velikosti na objednávku.
Datový list EH 1906. Upínací úhelníky
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Obsahuje látky Proposition 65
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.