SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou, tělo z temperované litiny, s "nohou"
 IM0010942 Foto Banner

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou, tělo z temperované litiny, s "nohou"

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou, tělo z temperované litiny, s "nohou"

Nyní stojí na hlavě - díky vložce s novým tvarem

Už vás nebaví se stále ohýbat, aby jste dosáhli na své kladivo? Žádný problém: Nový SIMPLEX s "nohou" vždy "šetří vaše záda".

Toto kladivo je vybaveno speciálními vložkami s důmyslným tvarem (s "nohou"),které byly zabudované do těla a které zajišťují bezpečné stání kladiva na hlavě, čímž se snižuje potřeba se stále ohýbat.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

K dispozici je 8 vložek s různými stupni tvrdosti v průměrech od 60 mm do 80 mm.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.