Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Další detaily
levý – obrázek 1
d1 : 6 mm
d2 : 3,2 mm
d3 -0,05: 3 mm
b: 8,5 mm
h1 : 3,2 mm
h2 ±0,05: 4,25 mm
h3 : 3 mm
l ±0,05: 7,5 mm
Odpovídající šroub: M3
Hmotnost: 2,9 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Další detaily
levý – obrázek 1
d1 : 8 mm
d2 : 4,3 mm
d3 -0,05: 4 mm
b: 10,5 mm
h1 : 4,2 mm
h2 ±0,05: 5,25 mm
h3 : 4 mm
l ±0,05: 9,5 mm
Odpovídající šroub: M4
Hmotnost: 5,3 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Další detaily
oboustranné – obrázek 2
d1 : 6 mm
d2 : 3,2 mm
b: 8,5 mm
h1 : 3,2 mm
h2 ±0,05: 4,25 mm
l ±0,05: 7,5 mm
Odpovídající šroub: M3
Hmotnost: 3,5 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Další detaily
oboustranné – obrázek 2
d1 : 8 mm
d2 : 4,3 mm
b: 10,5 mm
h1 : 4,2 mm
h2 ±0,05: 5,25 mm
l ±0,05: 9,5 mm
Odpovídající šroub: M4
Hmotnost: 6,5 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Další detaily
pravý – obrázek 3
d1 : 6 mm
d2 : 3,2 mm
d3 -0,05: 3 mm
b: 8,5 mm
h1 : 3,2 mm
h2 ±0,05: 4,25 mm
h3 : 3 mm
l ±0,05: 7,5 mm
Odpovídající šroub: M3
Hmotnost: 2,8 g
show article view
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Další detaily
pravý – obrázek 3
d1 : 8 mm
d2 : 4,3 mm
d3 -0,05: 4 mm
b: 10,5 mm
h1 : 4,2 mm
h2 ±0,05: 5,25 mm
h3 : 4 mm
l ±0,05: 9,5 mm
Odpovídající šroub: M4
Hmotnost: 5,2 g
show article view
Materiál
Zinkový tlakový odlitek, niklovaný
Odkazy
Vhodné pro odpružené elementy, hladké, s prstencem a kuličkou (EH 22080.)
Montáž
Levá, popř. pravá provedení (obr. 1 / obr. 3) jsou upevněna šroubem a jsou dodatečně jištěná proti otočení.
Datový list EH 22082. Držáky – pro odpružené elementy
Datový košík:
Datový košík
Odpružené elementy - Speciální díly
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Obsahuje látky Proposition 65
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.