Odpružené elementy
 IM0009185 Foto Banner

Odpružené elementy

Odpružené elementy a odpružené čípky

Odpružené elementy jsou opatřeny odpruženou kuličkou nebo odpruženým čípkem. Často jsou také označovány jako odpružená kulička nebo pružný čípek. Odpružené elementy lze použít v různých odvětvích při mnoha způsobech použití jako je aretace, upevnění, polohování a také přítlačný či odtlačující kolík.

Způsobem montáže a specifickým výrobním procesem s náhodným zkoušením síly pružiny a zdvihu můžeme zajistit vysokou míru funkční bezpečnosti - např. certifikovaným zkoušením.

Ze skladu je k dispozici rozsáhlý sortiment výrobků v mnoha různých variantách:

  • se závitem, k našroubování (M3 až M24) a hladká, k nalisování (průměr 2 až 12 mm)
  • tělo z oceli, nerezi (1.4305) a plastu
  • kuličky z tvrzené oceli, nerezi (1.4305), plastu a keramiky
  • čípky z tvrzené oceli, nerezi (1.4305) a plastu
  • různé tvrdosti pružiny (slabá, standardní, silná)
  • montáž pomocí vnitřního šestihranu a zářezu
  • s hlavou / bez hlavy (provedení se závitem)
  • s prstencem / bez prstence (hladké provedení)

Nové jsou v sortimentu odpružené elementy s pohyblivou kuličkou. Vedle minimalizace otěru protikusu jsou v plastu uložené kuličky také elektricky izolovány.

Jako možnost se nabízí provedení se závitem s jištěním závitu. 

Vedle metrického programu jsou v nabídce i vybraná palcová provedení.

Pro nestandardní aplikace lze navrhnout a vyrobit speciální provedení.