Výrobků pro letectví
Bypass Pin Kits
The Bypass Pin Kits are used in the Ground Support (GSE). They are used as Gear Pin or Steering Bypass Pin for pushback.
When the pin is inserted, the steering hydraulics on the landing gear are bypassed. This allows the aircraft to be moved by a tractor without having to deactivate the entire aircraft hydraulics. A warning streamer with the text "Remove before flight" (RBF Flag) is attached to the ball lock pin by means of a retaining cable.
Závěsné oko závitové s otočným okem
Tato nová závěsná oka závitová s otočným okem mají výhodu v tom, že otočné oko se může volně otáčet okolo čepu díky ložiskovému kroužku s bezúdržbovým kluzným ložiskem.
Halder uvnitř - Neviditelný, ale nepostradatelný
Vydejte se s námi na cestu naším světem plným normovaných dílů.
Náš nynější systém řízení kvality byl přezkoušen dle norem vydaných v roce 2016 a certifikován.
Kontaktní osoba pro poptávky, technické poradenství, zpracování objednávek, poprodejní servis a další důležité kontakty ve společnosti