This page is not optimised for Internet Explorer.

Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.

Normované díly

Normované díly

Erwin Halder KG je výrobcem Normovaných dílů - také označovaných jako normálie, normy, DIN-díly. Širokou nabídku normovaných dílů s více než 12 000 produkty tvoří hlavní skupiny

  • Strojní a zajišťovací prvky (odpružené elementy, zajišťovací kolíky, čepy s kuličkami)
  • Upínací prvky (matice pro T-drážky, plovoucí upínače, horní upínače)
  • Upínací elementy (ovládací páky, držadla, ruční kola) 
  • Strojní elementy (senzory, stavěcí kroužky, strojní nohy)

Vedle normovaných dílů dle DIN nebo ISO tvoří standardní program i produkty podle podnikových norem, které mohou být nasazeny v různých odvětvích při různých případech použití. Tyto standardní komponenty jsou cenově výhodná technická řešení s funkcemi jako aretovat, přitlačit, ovládat, propojit, nastavit, odpružit, transportovat, spojit a těsnit.

Všechny uvedené normované díly lze dodat ze skladu.

Pro všechny normované díly jsou ke stažení CAD data v různých formátech.

Pro netypické případy použití mohou být navržena a zhotovena zvláštní provedení.