Upínače horní otočné, velikost 60

EH 23310.

Upínač horní je univerzální mechanický upínací prvek pro rychlé a komfortní upnutí a výměnu obrobku pomocí rukou otočného upínacího ramene.

Upínače mají tyto výhody:

  • Rychlé ruční upnutí pomocí upínacího šroubu.
  • Snadná a rychlá výměna obrobků, kterou umožňuje pootočení upínače vlevo nebo vpravo. Plynulé nastavení pomocí polohovacího kroužku 23310.0360.
  • Použitím polohovacího kroužku 23310.0360 dosáhneme maximální přesnosti u opakovaného upínání. Tímto se zvyšuje h1 minimálně o 10 mm (zdvih mínus 10 mm).
  • Kompaktní provedení s nízkými nároky na prostor při upínání.
  • Jednoduché nastavení také na velké upínací výšky pomocí meziválců.

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Provedení
h1 [mm]
Zdvih [mm]
Upínací síla [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s upínacím šroubem
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Zdvih [mm]:
30 mm
Upínací síla [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
23310.0065
CAD
Dokumenty
Upínače horní
  • s upínacím šroubem
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 96 mm – 126 mm
  • h3: 17 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Zdvih: 30 mm
  • Upínací síla: 15 kN
  • Utahovací moment max.: 70 Nm
  • Hmotnost: 2307 g
show article view
Upínače horní
Provedení:
s upínacím šroubem
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Zdvih [mm]:
40 mm
Upínací síla [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
23310.0067
CAD
Dokumenty
Upínače horní
  • s upínacím šroubem
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 163 mm
  • h3: 24 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Zdvih: 40 mm
  • Upínací síla: 15 kN
  • Utahovací moment max.: 70 Nm
  • Hmotnost: 3020 g
show article view
Upínače horní

Materiál

Upínač

  • Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná a broušená

Odkazy

Upínací výška může být zvýšena pomocí meziválců EH 23310. a podložek EH 1617. a snížena výkyvnými opěrkami.

Montáž

Tyto upínače se upevňují dvěma způsoby:

  1. pomocí matice pro T-drážku DIN 508 (EH 23010.) do T-drážky,
  2. pomocí závrtného šroubu např. přímo do desky přípravku.

Válec musí dosedat celou plochou.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23310. Upínače horní – otočné, velikost 60
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínače horní
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.