Se svou po desetiletí rostoucí zkušeností při výrobě SIMPLEX-kladiv s měkkou vložkou Halder nyní vyvinul zámečnické kladivo, které inovativním řešením detailů přináší viditelný i měřitelný pokrok při praktickém nasazení.
Zámečnické kladivo zhotovené dle DIN 1041, opatřené zápustkově kovanou hlavou z hodnotné speciální oceli s čistě broušenou ploskou i nosem, s přesně sraženými hranami. Ploska i nos jsou pečlivě tvrzené a zušlechtěné. Díky speciálnímu spojení hlavy kladiva a násady vzniká trvale spojená antivibrační jednotka. To vše ve spojení s ergonomicky tvarovaným držadlem z hickory způsobuje výrazné tlumení zpětného odrazu a tím efektivní přenos energie úderu na obrobek.
Testy prokázaly, že při úderu na ocel je na držadlo přenášená vibrační zátěž u zámečnického kladiva Halder asi o 68,7 % nižší než u běžných DIN-zámečnických kladiv 500 g. Také přenesená úderná síla je u zámečnických kladiv Halder asi o 24,2 % vyšší než u běžných DIN-zámečnických kladiv 500 g.
Tak je možno při delší pracovní době provádět práce šetrně ke kloubům pracovníka bez jeho nadměrné únavy díky jen nepatrným vibracím při úderu. K dalším detailům výbavy patří ochranné pouzdro násady opláštěné pryží, zamezující poškození při špatném úderu. Navíc má přitažlivý design.
Zámečnická kladiva Halder jsou dostupná ve velikostech 300 g, 500 g, 800 g a 1000 g.
Zámečnické kladivo Halder je GS-testováno u VPA Remscheid a je přirozeně "Made in Germany". Jeho univerzální použitelnost je předurčuje k nasazení nejen v průmyslu a řemeslné výrobě, ale i v privátním sektoru - jednoduše tam, kde se dosud využívala stávající obyčejná zámečnická kladiva, přenášející vibrace a způsobující únavu.