MAXXCRAFT - Vylepšená síla, kterou můžete cítit
Po desetiletích zkušeností s výrobou SIMPLEX-kladiv s měkkou vložkou nyní Halder vyvinul zámečnické kladivo, které svým inovativním řešením detailů přináší viditelný, hmatatelný a měřitelný pokrok při praktickém použití.
MAXXCRAFT-zámečnické kladivo, zhotovené dle DIN 1041, se zápustkově kovaným tělem z vysoce jakostní speciální oceli s přesným zkosením hran. Ploska i nos pečlivě tvrzené a zušlechtěné, čistě broušené. Díky speciálnímu spojení těla kladiva a pouzdra násady vzniká pevně spojená jednotka odolávající vibracím. To ve spojení s ergonomicky tvarovanou násadou z hickory způsobuje výrazné tlumení vibrací a umožňuje bezeztrátový přenos síly úderu na obrobek.
Zkoušky prokázaly, že zatížení vibracemi pří úderu na ocel je u MAXXCRAFT asi o 68,7 % nižší než u běžných DIN-zámečnických kladiv 500 gramů. Také síla úderu je u MAXXCRAFT asi o 24,2 % vyšší než u běžných DIN-zámečnických kladiv 500 gramů.
Takto je možno pracovat bez únavy a šetrně ke kloubům díky nízkým vibracím při dopadu a tím lze také udržet delší pracovní dobu. K dalším detailům patří ochranné pouzdro násady s pryžovým opláštěním k zachycení chybných úderů a odpovídající design.
MaxxCraft-zámečnická kladiva se dodávají ve velikostech 300 g, 500 g, 800 g a 1000 g.
MAXXCRAFT-zámečnické kladivo je testováno společností VPA Remscheid, nese značku "GS" a samozřejmě je "Made in Germany". Jeho univerzální použitelnost ho předurčuje k nasazení nejen v průmyslu a řemeslech, ale také k hobby využití - jednoduše všude tam, kde dosud běžná DIN-zámečnická kladiva způsobovala vibrace a únavu.